Operator Library: Hardware Platform
此運算子會將來自 Camera Link FULL GRAY 配置相機的影像資料傳輸至 VisualApplets 中。 支援 Camera Link 標準的所有 FULL GRAY 配置。
此運算子獨佔使用 2 個 CameraPort 類型資源。 因此,擷取卡的兩個連接埠(連接埠 A (0) 與連接埠 B (1))均會被佔用,且無法由其他運算子使用。 每個 Applet 只能使用一次相同的資源索引。
與 VisualApplets 2.1 的相容性: 若您使用較舊的 VisualApplets 版本為 mE5VD8-PoCL 設計包含 FullGrayCamera 運算子的 Applet: 在較早的 VisualApplets 版本中,FullGrayCamera 運算子使用了 3 個 CameraPort 資源。 您可以在 VisualApplets 2.2 中載入這些舊的 Applet。該 Applet 會立即進行調整,並且僅顯示 2 個 CameraPort 資源。 在 VisualApplets 2.2 中儲存 Applet 時,其中包含的 FullGrayCamera 會以其新版本進行儲存。 儲存後,更新後的 Applet 只能在 VisualApplets 2.2 或更高版本中載入。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| DvalMode | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | DVAL_Enabled |
| Range | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
此參數指定是否使用 DVAL 來遮罩有效像素,或是予以忽略。 當忽略 DVAL 時,將會根據 LVAL 和 FVAL 狀態來選取有效像素。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 動態/靜態寫入參數 | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| Range | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
此參數的目的是允許在同一 applet 中動態使用面陣相機與線陣相機。 |
|||||||
| FullMode | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | Tap8x8bit |
| Range | {Tap8x8bit, Tap10x8bit, Tap8x10bit} |
|
此參數指定 FULL 配置模式。 Tap10x8bit 和 Tap8x10bit 是 CameraLink 規範 2.0 中規定的 FULL/80bit 配置。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | |
| Range |
LightBridge/marathon:[0;2^36-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^12-1] |
|
參數 CameraStatus 取決於您所編程的擷取卡硬體。 以下先說明 marathon 與 Lightbridge,接著說明 mE5 VD8-PoCL (ironman)。 marathon 與 Lightbridge: bit[0]:PCLK [0] 可用 bit[1]:FVAL [0] 目前值 bit[2]:LVAL [0] 目前值 bit[3]:DVAL [0] 目前值 bit[4-11]:保留 bit[12]:PCLK [1] 可用 bit[13]:FVAL [1] 目前值 bit[14]:LVAL [1] 目前值 bit[15]:DVAL [1] 目前值 bit[16-23]:保留 bit[24]:PCLK [2] 可用 bit[25]: FVAL [2] current value bit[26]:LVAL [2] 當前值 bit[27]:DVAL [2] 當前值 bit[28-35]:保留 mE5 VD8-PoCL (ironman): bit[0]:PCLK [0] 可用 bit[1]:FVAL [0] 目前值 bit[2]:LVAL [0] 目前值 bit[3]:DVAL [0] 目前值 bit[4]:PCLK [1] 可用 bit[5]:FVAL [1] 當前值 bit[6]:LVAL [1] 當前值 bit[7]:DVAL [1] 當前值 bit[8]:PCLK [2] 可用 bit[9]:FVAL [2] 當前值 bit[10]:LVAL [2] 當前值 bit[11]:DVAL [2] 當前值 |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 1] |
|
保留用於支援問題。 |
|
| PixelClockX | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
相機通道 X 的像素時脈速率(以 MHz 為單位)。 |
|
| PixelClockY | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
相機通道 Y 的像素時脈速率(以 MHz 為單位)。 |
|
| PixelClockZ | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
相機通道 Z 的像素時脈速率(以 MHz 為單位)。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| Type | 靜態讀取參數 |
| Default | 7 |
| Range | {1; 1024} |
|
輸出鏈結 O 能夠傳輸相機最大頻寬而不遺失資料所需的 MinimalParallelism。 此值取決於目前選定的設計時脈頻率。 頻率越高,Parallelism 值可以越低。 |
|


![[備註]](../common/images/admon/note.png)
![[警告]](../common/images/admon/warning.png)
上一頁